ZHCUAY9 may   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   应用
  7.   7
  8. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 TIOL112
      2. 1.4.2 TPS26631
      3. 1.4.3 LMR36503
      4. 1.4.4 TLV9001
      5. 1.4.5 TCA6424A
      6. 1.4.6 TPS274160
      7. 1.4.7 SN65HVS883
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电源配置接头
    3. 2.3 BoosterPack 接头引脚分配
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 测试点和 LED 状态指示灯
    6. 2.6 M12 连接器机械加强板
    7. 2.7 组装说明
    8. 2.8 应做事项和禁止事项
  10. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
  11. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试结果
      1. 4.2.1 主站端口 L+ 的通电电源电流能力 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 4.2.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 4.2.3 电流吸收器 (TCM_PHYL_INTF_ILLM)
      4. 4.2.4 周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)
  12. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)

TIOL112

TIOL112(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主站时,主站能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL112(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。TIOL112(x) 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主站应用。针对欠压、过流和过热情况提供了故障报告和内部保护功能。

GUID-20220203-SS0I-GGZQ-2WZ6-PQ9ZK5JJMKZ2-low.svg图 1-1 TIOL112 功能方框图