ZHCUAY9 may 2023
大多数信号输出到位于电路板周边的测试点或 LED 状态指示灯。使用测试点时必须小心,避免在连接测试导线、示波器探针等时将两个测试点短接在一起。建议在打开 24V 电源之前,将测试设备连接到测试点。
与 24V 电源电压相关的测试点和 LED 状态指示灯如图 3-4 所示。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP13 | 24_VIN | 外部 24V 电源测试点 |
| TP16、TP17、TP14 | GND | 接地测试点 |
| TP14 | 24V | 用于 24V 电源轨、具有 TP26631 电子保险丝保护的 24V 电源 |
| TP15 | 24V_CS_BUF | TP26631 电子保险丝电流检测输出电压 |
| D6 | 24V_PGOOD | 针对 24V 电源轨的 TP26631 电子保险丝电源良好 LED 指示灯 |
| D8 | 24V_FAULT | 针对 24V 电源轨的 TP26631 电子保险丝故障 LED 指示灯 |
与 3.3V 和 5V_LP 电源电压相关的测试点和 LED 状态指示灯如图 3-5 所示。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP12 | 3V3 | 3V3 电源轨的测试点 |
| TP28、TP32 | GND | 接地测试点 |
| TP20 | 3V3_PG | 针对 3V3 电源轨的 3V3_BUCK 电源良好 LED 指示灯 |
| D9 | 3V3 | 3V3 电源轨的 LED 指示灯 |
| TP31 | 5V_LP | 5V_LP 电源轨的测试点(板上未使用) |
与 IO-Link 端口相关的 M12 连接器、测试点和 LED 状态指示灯如图 3-6 所示。每个端口的布线方式相同,图 3-7 所示为端口 1 的细节图。与端口关联的元件的参考位号具有相同的基本参考位号,后跟端口号。例如,八个 M12 连接器的参考位号是 J1_[1:8]。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1_[1:8] | DI_[1:8] | 数字输入测试点(24V 信号电平) |
| TP2_[1:8] | CQ_[1:8] | TIOL112 CQ 引脚测试点(24V 信号电平) |
| TP3_[1:8] | EN[1:8] | TIOL112 使能 (EN) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP4_[1:8] | TX_[1:8] | TIOL112 TX 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP5_[1:8] | RX_[1:8] | TIOL112 RX 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| D1_[1:8] | 不适用(绿色 LED) | 端口状态良好 LED 指示灯 |
| D2_[1:8] | 不适用(红色 LED) | 端口状态故障 LED 指示灯 |
| D3_[1:8] | 不适用(蓝色 LED) | 数字输入 LED 指示灯 |
与 TCA6424A I2C 至 GPIO 扩展器相关的测试点和 LED 状态指示灯如图 3-8 所示。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP8 | GPIO_SCL | TCA6424A I2C SCL 信号测试点(3.3V 信号电平) |
| TP9 | GPIO_SDA | TCA6424A I2C SDA 信号测试点(3.3V 信号电平) |
| TP10 | GPIO_RST | TCA6424A 复位引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP11 | GPIO_INT | TCA6424A 中断引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| D5 | GPIO_INT | TCA6424A 中断引脚 LED 指示灯 |
| TP37、TP39 | GND | 接地测试点 |
与 SN65HVS883 数字输入串行器相关的测试点和 LED 状态指示灯如图 3-9 所示。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP21 | DI_SOP | SN65HVS883 串行数据输出 (SOP) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP24 | DI_SIP | SN65HVS883 串行数据输入 (SIP) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP25 | DI_SCK | SN65HVS883 串行时钟输入 (CLK) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP27 | DI_NCE | SN65HVS883 时钟使能输入 (nCE) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP24 | DI_NLD | SN65HVS883 负载脉冲输入 (nLD) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP23 | DI_CHOK | SN65HVS883 芯片正常输出 (CHOK) 引脚测试点(3.3V 信号电平) |
| TP22 | 5V_OP | SN65HVS883 5V 输出 (5VOP) 引脚测试点(5V 信号电平) |
| TP38、TP40 | GND | 接地测试点 |
| D10 | DI_CHOK(红色 LED) | SN65HVS883 芯片正常输出状态故障 LED 指示灯 |
| D11 | DI_CHOK(绿色 LED) | SN65HVS883 芯片正常输出状态良好 LED 指示灯 |
与 TP26631 电子保险丝和 TPS274160 高边开关电流检测输出数字输入串行器相关的测试点如 图 3-10所示。
| 参考位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP15 | 24V_CS_BUF | TP26631 电子保险丝电流检测输出电压(3.3V 最高信号电平) |
| TP7 | H_CS_BUF | 针对 L+[5:8] 的 TPS274160 高边开关电流检测输出电压(3.3V 最高信号电平) |
| TP6 | L_CS_BUF | 针对 L+[1:4] 的 TPS274160 高边开关电流检测输出电压(3.3V 最高信号电平) |
| TP16、TP18、TP19 | 接地测试点 |