ZHCUAY9 may 2023
为了与包含处理器和帧处理程序的 LP-AM243 LaunchPad 配合创建八端口 IO-Link 主站,此 BoosterPack 包含所需的所有模拟电路。每个相同的端口都包含一个带有 IO-Link 通信线 (CQ) 的 M12 连接器、一个带有电源返回或接地 (L-) 的 24V 电源 (L+) 以及一条数字输入线 (DI)。
每个端口都使用一个配置为主站模式的 IO-Link TIOL112 收发器,它为 IO-Link 主站接口实现了物理层接口,包括 CQ 线上所需的集成电流吸收器。TIOL112 收发器在唤醒脉冲期间提供 700mA 的电流限制,这超过了最低 500mA 的要求,但不足以使电缆或电源过载或产生故障条件。TIOL112 还限制了 CQ 线的转换率,以尽量减少过冲、减少发射并改善通信,同时仍以 230kbps 的数据速率实现 COM3 性能。
八个 24V 电源通道采用两个 TPS274160 四通道高边开关实现,提供独立的电流监测和可配置的电流限制,以防止过载输出和故障情况。
八通道 24V SN65HVS883 数字输入串行器用于在处理器读取时监测每个端口的数字输入 (DI) 引脚,以及驱动蓝色 LED 状态指示灯以反映线路值。
处理器通过每个端口上的红色和绿色 LED 状态指示灯反映一般的端口状态,指示灯则由 TCA6424A I2C 至 GPIO 扩展器控制。
TPS26631 电子保险丝为 BoosterPack 提供保护,使其免受 24V 主电源过压、欠压、过流、反极性等故障条件的影响。处理器也监测电源电流,实现诊断用途。
LMR36503 直流/直流降压转换器通过 24V 电源创建 3.3V 数字电压轨,从而允许使用单个 24V 电源为整个 BoosterPack 板供电。但是,也可以使用来自 LaunchPad 的 3.3V 电源供电,只需简单的跳线配置即可。