ZHCUAU5A March   2023  – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  6. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  8. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  9. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  10. 7NVM 更改的影响
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

达到 ASIL-B 系统要求

为达到 ASIL-B 的系统功能安全级别,可以使用以下 PDN 特性:

  • 对电源电压输出进行 PMIC 过压和欠压监控
  • 对分立式电源进行过压和欠压监控
  • 使用看门狗监控安全处理器
  • MCU 错误监控
  • MCU 复位
  • I2C 通信
  • 驱动外部电路的错误指示灯 EN_DRV(可选)
  • EN_DRV 引脚的读回

对于功能安全应用,外部电源 FET 必须以串联方式放置在 5V 或 3.3V 电源的输出和 VCCA 线路之间。FET 前后的电压由 PMIC 监控,PMIC 通过 OVPGDRV 引脚控制 FET。当在输入电源上检测到大于 6V 的过压事件时,FET 可以快速隔离 PMIC,以保护系统免受损坏。该系统保护涉及来自 FET 的所有电源轨以及 VCCA 线路。从 FET 上游连接的任何电源都不会受过压事件的影响。在图 2-1 中,所有电源均在 FET 之后连接,以将过压保护扩展到所有处理器域和关键的分立式元件。唯一的例外是用于 SD 卡和 3.3V USB 的分立式 LDO。

默认情况下会启用 PMIC 内部过压和欠压监控以及其各自的监控阈值电平,并可在启动后通过 I2C进行更新。默认情况下会监控与处理器直接连接的 PMIC 电源轨。两个 TPS389006004 电压监控器用于监控 PMIC 未提供的电源。将这些电压监控器的中断信号连接到 PMIC,如节 2.2中所述。如果不使用 GPIO 和 DDR 保持低功耗模式,则不需要第二个电压监控器 SVS-B。

默认情况下,TPS6594133A 器件上会禁用内部问答看门狗,该看门狗可在上电后启用。一旦器件处于运行状态,就可以通过器件中的 I2C 来配置触发条件或问答看门狗设置。默认情况下不启用 I2C CRC,但必须使用 表 5-1 中描述的 I2C_2 触发器来启用。建议在启动问答看门狗之前启用 I2C CRC 并等待至少 2ms。配置和启动看门狗的步骤详见 TPS6594-Q1 数据表。

TPS6594133A PMIC 的 GPIO_7 配置为 MCU 错误信号监控器,且必须通过 ESM_MCU_EN 寄存器位来启用。通过 PMIC nRSTOUT 引脚与处理器的 MCU_PORz 之间的连接来支持 MCU 复位。最后,TPS6594133A 和处理器之间有两个 I2C 端口。第一个端口用于所有的非看门狗通信(如电压电平控制),第二个端口允许在独立的通信通道上进行看门狗监控。

可以选择使用 TPS6594133A PMIC 的 EN_DRV 来指示已检测到错误且系统正在进入安全状态。如果系统具有需要由错误事件驱动的外部电路,则可以使用该信号。在本 PDN 中,未使用 EN_DRV,但需要时可以使用。