ZHCUAU5A March 2023 – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1
| 更改 | 更改的影响 |
|---|---|
| NVM 修订版本更新为 5,请参阅表 4-2。 | 无。 |
| 默认情况下启用看门狗,窗口长度为 13 分钟。 | MCU 软件必须在 nRSTOUT 变为高电平的 13 分钟内启动并配置看门狗。 |
| 将默认 GPIO9 功能从 GPIO 更改为 WD_DISABLE。 | GPIO9 作为输入启动以设置 WD_PWRHOLD 位,然后更改为输出。 开发中:客户可以 选择 使用外部 PU 电阻器设置 WD_PWRHOLD =1 在终端设备中:对功能没有影响 |
| TO_ACTIVE 序列在 LDO3 和 BUCK5 之间的延迟为 500us,请参阅图 5-11 | 在具有分离电源组的系统中,PMIC BUCK5 在 PMIC LDO3 之前完全上电。总序列时间保持不变。 |
| LDO2 OV/UV 阈值从 5% 更改为 10%,请参阅 表 4-4 | 用作 3.3V 负载开关时,PG 窗口更改为 VCCA 窗口。客户可以在启动后拧紧。 |