ZHCU970 January   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 NTC 热敏电阻与 TMP6 线性热敏电阻系列
    2. 1.2 NTC/线性热敏电阻 TCR
    3. 1.3 NTC 与硅基线性热敏电阻的利弊对比
    4. 1.4 TMP6 精度
  4. 2典型 NTC 热敏电阻的设计注意事项
    1. 2.1 电压偏置的 NTC 热敏电阻网络
    2. 2.2 引脚排列/极性
    3. 2.3 将 NTC 热敏电阻硬件设计转换为 TMP6 线性热敏电阻设计
    4. 2.4 简单的查找表
  5. 3软件变化
    1. 3.1 固件设计注意事项
    2. 3.2 过采样
    3. 3.3 硬件和软件中的低通滤波
    4. 3.4 校准
  6. 4满量程电压输出的设计注意事项
    1. 4.1 简单的电流偏置
    2. 4.2 有效电压偏置
  7. 5结论
  8. 6其他资源/注意事项
    1. 6.1 恒流源设计
    2. 6.2 TMP6 热敏电阻标准元件封装
    3. 6.3 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源方法

电压偏置的 NTC 热敏电阻网络

基于 NTC 热敏电阻的温度检测网络结构的最简单结构如 图 2-1 所示。对于 ADC,将使用 12 位的分辨率和 5 VDC 的参考电压。12 位分辨率是可接受的测量分辨率,而 5VDC 基准电压简化了电源轨要求。这些设计决策产生了如 图 2-2 所示的电压响应。

图 2-1 简单的电压偏置 NTC 热敏电阻原理图.
GUID-58B976DC-07E1-46AA-9C8B-8DC3572A5191-low.png图 2-2 NTC 热敏电阻电压响应 (5V).

虽然这种电压偏置网络非常简单,但降低了所需的物料清单成本。温度输出 VTEMP 显示了极端温度下的非线性行为。