ZHCU970 January   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 NTC 热敏电阻与 TMP6 线性热敏电阻系列
    2. 1.2 NTC/线性热敏电阻 TCR
    3. 1.3 NTC 与硅基线性热敏电阻的利弊对比
    4. 1.4 TMP6 精度
  4. 2典型 NTC 热敏电阻的设计注意事项
    1. 2.1 电压偏置的 NTC 热敏电阻网络
    2. 2.2 引脚排列/极性
    3. 2.3 将 NTC 热敏电阻硬件设计转换为 TMP6 线性热敏电阻设计
    4. 2.4 简单的查找表
  5. 3软件变化
    1. 3.1 固件设计注意事项
    2. 3.2 过采样
    3. 3.3 硬件和软件中的低通滤波
    4. 3.4 校准
  6. 4满量程电压输出的设计注意事项
    1. 4.1 简单的电流偏置
    2. 4.2 有效电压偏置
  7. 5结论
  8. 6其他资源/注意事项
    1. 6.1 恒流源设计
    2. 6.2 TMP6 热敏电阻标准元件封装
    3. 6.3 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源方法

有效电压偏置

有源热敏电阻网络的硬件改动还涉及其他几个步骤。与上面的简单设计类似,第一处硬件改动是交换 NTC 和 TMP61 热敏电阻,RBIAS 可以保持原样。

图 4-4 带有运算放大器的 TMP6 线性热敏电阻原理图
按照指南的设计步骤,最终的电阻值 RBIAS = 10kΩ,R1 = 6.84kΩ,R2 = 6.25kΩ,R3 = 10kΩ。生成的 V_OUT 范围为 0.129V 至 4.86V,处于运算放大器的线性工作范围内而且分辨率更高。这些设计决策导致图 4-5 如下所示的电压响应。

GUID-FC0615F2-BAEC-469A-A09F-2F5B3C6C62FB-low.png图 4-5 带有运算放大器的 TMP6 线性热敏电阻电压响应.