ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
按先进先出 (FIFO) 的顺序对温度测量进行过采样和求均值可以提高测量分辨率和信噪比。虽然此做法也适用于 12 位或 14 位 ADC,但建议在采用 12 位以下的 ADC 时使用。在 ADC 读取位值而且您的代码计算温度之后,您可以将该值存储在一个数组中。当新值进入数组时,最老的样本被丢弃,而所有其他样本都被移动到下一个对应的单元,从而形成 FIFO。均值法可应用于温度转换中使用的任何值,例如温度、ADC 位值、分压器电压甚至计算得出的电阻。每 8 次过采样,分辨率将增加 2 位。16 次过采样会将 10 位 ADC 提高到 14 位的分辨率。下图展示了两种如何实现过采样的方法。有关更多信息,请参见 T热敏电阻设计工具 的 平均值选项卡。
图 3-3 过采样方法 1.
图 3-4 过采样方法 2.
图 3-5 过采样 C 代码示例.
图 3-6 无过采样的 TMP6331 热敏电阻数据.
图 3-7 应用 32x 过采样的 TMP6331 热敏电阻数据.