ZHCU970 January   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 NTC 热敏电阻与 TMP6 线性热敏电阻系列
    2. 1.2 NTC/线性热敏电阻 TCR
    3. 1.3 NTC 与硅基线性热敏电阻的利弊对比
    4. 1.4 TMP6 精度
  4. 2典型 NTC 热敏电阻的设计注意事项
    1. 2.1 电压偏置的 NTC 热敏电阻网络
    2. 2.2 引脚排列/极性
    3. 2.3 将 NTC 热敏电阻硬件设计转换为 TMP6 线性热敏电阻设计
    4. 2.4 简单的查找表
  5. 3软件变化
    1. 3.1 固件设计注意事项
    2. 3.2 过采样
    3. 3.3 硬件和软件中的低通滤波
    4. 3.4 校准
  6. 4满量程电压输出的设计注意事项
    1. 4.1 简单的电流偏置
    2. 4.2 有效电压偏置
  7. 5结论
  8. 6其他资源/注意事项
    1. 6.1 恒流源设计
    2. 6.2 TMP6 热敏电阻标准元件封装
    3. 6.3 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源方法

简单的电流偏置

TMP61 线性热敏电阻的一种高级配置是使用电流偏置网络。与上述设计步骤类似,电流偏置的 TMP61 线性热敏电阻网络的最简单模型如下所示 图 4-1。对于 ADC,将使用 12 位的分辨率和 5V 的基准电压 VBIAS 。

图 4-1 TMP6 线性热敏电阻电流源电路

在 ADC 参考电压为 5V 的情况下,使用 200µA 电流源对 TMP61 热敏电阻进行偏置是一个不错的选择。产生的 Vtemp 电压摆幅在 -40°C 到 125°C为 1.3226V 到 3.58V,如下方模拟图所示。

GUID-20220106-SS0I-QXXF-8KVH-KFXWTWFDZD5T-low.png图 4-2 使用 200µA 电流源的 TMP61 热敏电阻电压摆幅.

在采用 TMP61 热敏电阻时,改变电流将增加输出响应的动态范围。当采用 50µA 至 400µA 之间的电流对 TMP61 热敏电阻进行偏置时,其输出响应可如下所示:

GUID-195E979D-D0EA-4693-8A24-7D8D1724070A-low.gif图 4-3 不同电流源下的 TMP61 热敏电阻温度电压.

偏置电流的适当值取决于系统中 ADC 的基准电压。您需要选择该值,以便在 ADC 输入的满量程内优化动态范围。大多数情况下,推荐 200µA。对于较低的系统电流,可使用标称电阻较高的 TI TMP6 线性热敏电阻,例如 TMP64 (47kΩ) 和 TMP63 (100kΩ) 热敏电阻。 TMP64 (47kΩ) 和 TMP63 (100kΩ) 热敏电阻的最佳电流源分别是 42.533µA 和 20µA。