ZHCU970 January   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 NTC 热敏电阻与 TMP6 线性热敏电阻系列
    2. 1.2 NTC/线性热敏电阻 TCR
    3. 1.3 NTC 与硅基线性热敏电阻的利弊对比
    4. 1.4 TMP6 精度
  4. 2典型 NTC 热敏电阻的设计注意事项
    1. 2.1 电压偏置的 NTC 热敏电阻网络
    2. 2.2 引脚排列/极性
    3. 2.3 将 NTC 热敏电阻硬件设计转换为 TMP6 线性热敏电阻设计
    4. 2.4 简单的查找表
  5. 3软件变化
    1. 3.1 固件设计注意事项
    2. 3.2 过采样
    3. 3.3 硬件和软件中的低通滤波
    4. 3.4 校准
  6. 4满量程电压输出的设计注意事项
    1. 4.1 简单的电流偏置
    2. 4.2 有效电压偏置
  7. 5结论
  8. 6其他资源/注意事项
    1. 6.1 恒流源设计
    2. 6.2 TMP6 热敏电阻标准元件封装
    3. 6.3 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源方法

NTC/线性热敏电阻 TCR

温度系数电阻 (TCR) 可定义为器件的电阻随温度变化而发生的变化。使用Equation1 计算测量的 TCR(单位为 ppm/°C)。

Equation1. 温度特性电阻 = ((R2–R1)/R1×(T2–T1))×10^6

由于 TMP61 热敏电阻具有线性,因此该器件在宽工作温度范围内具有一致的 TCR。与纯阻性器件 NTC 热敏电阻不同,TMP61 热敏电阻的有效电阻受器件中电流的影响,并且有效电阻会随温度变化而变化。TMP61 热敏电阻的 TCR (25°C) 为 6400ppm/°C,在整个温度范围内的典型 TCR 容差是 0.2%。但是,根据 TMP61 热敏电阻的偏置方式,该值略有变化。

TMP6 热敏电阻有很多优势,而NTC 热敏电阻乍一看来具有在室温下电阻发生变化的优势。利用 TI 提供的简单增强功能,TMP6 可实现相同甚至更好的精度。