ZHCU970 January   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 NTC 热敏电阻与 TMP6 线性热敏电阻系列
    2. 1.2 NTC/线性热敏电阻 TCR
    3. 1.3 NTC 与硅基线性热敏电阻的利弊对比
    4. 1.4 TMP6 精度
  4. 2典型 NTC 热敏电阻的设计注意事项
    1. 2.1 电压偏置的 NTC 热敏电阻网络
    2. 2.2 引脚排列/极性
    3. 2.3 将 NTC 热敏电阻硬件设计转换为 TMP6 线性热敏电阻设计
    4. 2.4 简单的查找表
  5. 3软件变化
    1. 3.1 固件设计注意事项
    2. 3.2 过采样
    3. 3.3 硬件和软件中的低通滤波
    4. 3.4 校准
  6. 4满量程电压输出的设计注意事项
    1. 4.1 简单的电流偏置
    2. 4.2 有效电压偏置
  7. 5结论
  8. 6其他资源/注意事项
    1. 6.1 恒流源设计
    2. 6.2 TMP6 热敏电阻标准元件封装
    3. 6.3 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源方法

结论

总之,对比 NTC 热敏电阻和线性热敏电阻时,NTC 热敏电阻在室温下似乎具有更高的分辨率。然而,深入研究时可以发现使用线性热敏电阻相比 NTC 热敏电阻有许多额外的好处,例如 TI 的 TMP61 线性热敏电阻系列。由于器件是以引脚对引脚方式替代的,所以可切换 NTC 热敏电阻和 TI TMP61 线性热敏电阻的元件。当考虑过采样、低通滤波、校准等考虑事项,还可以使用TI 的 TMP6 热敏电阻系列在整个温度范围实现更高的精度。