ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
对于简单的 NTC 热敏电阻设计,从 NTC 热敏电阻转换为 TMP6 线性热敏电阻很简单。唯一的硬件改动是交换 NTC 热敏电阻和 TMP61 热敏电阻,而 RBIAS 可保持原样。最终的转变如下方图 2-4 所示。
图 2-4 TMP6 线性热敏电阻分压器电路上述电路产生以下电压响应。请注意,电压响应是正的。
图 2-5 TMP6 线性热敏电阻正电压响应. 正电压响应可以用于新的设计,但匹配原始 NTC 热敏电阻电路生成的负电压响应可能对旧的设计有用。为了使 TMP6 线性热敏电阻产生负电压响应,偏置电阻和 TMP6 线性热敏电阻必须交换位置。重新设计后,您可以看到下图中产生的负电压响应。
图 2-7 TMP6 线性热敏电阻负电压响应.