ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
图 3-13 显示多个 TMP6 热敏电阻器件在温度范围内的精度。从图中可看出,每个器件的精度各不相同,但都具有线性度。由于 TMP6x 热敏电阻具有高线性度而且在不同器件中有相似性,因此我们无需额外的成本,即可消除热敏电阻、VCC、VREF、ADC LSB 和偏置电阻的容许误差,并在整个温度范围内得到非常一致的精度。您将需要高精度的温度参考。TMP117 是高精度、低功耗的数字温度传感器,在 -55°C 到 +150°C 的范围内 NIST 可追踪精度为 ±0.3°C(最大值)。固件编程到 UUT(被测器件)后,需要在该过程中添加一些自动化操作。加入校准后,现在各器件在整个温度范围的±0.3°C内排列(参阅图 3-14)。
图 3-13 TMP6 热敏电阻潜在温度误差.
图 3-14 TMP6 热敏电阻潜在温度误差(校正后). 过程:生产编程器件将固件编程到 UUT。UUT 首次上电后,UUT 将使用其 ADC 测量 PCB 上 TMP6x 热敏电阻的 VSensevoltage,计算温度,并将温度写入温度寄存器。此时,无论是生产编程器件还是 UUT 都将读取 UUT 中的温度寄存器并读取外部温度参考,从外部温度参考中减去测量的温度,并将此值写入偏移寄存器。对于所有的后续温度测量,UUT 会将测量的 TMP6 热敏电阻温度值与偏移寄存器值相加,以得出校正后的最终温度。
假定:UUT 和温度参考处于环境温度下。UUT 将在固件编程期间低功率运行。在上电后立即测量 TMP6x 热敏电阻的温度。根据上电后测量的第一个温度和温度参考计算偏移。
实施单点校准后,NTC 热敏电阻和 TMP61 线性热敏电阻的精度对比显示在图 3-15 中。
图 3-15 偏移校正后的热敏电阻温度总误差对比.