ZHCU943A November   2020  – July 2022 TPS25750

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     命名惯例
    3.     术语表
    4.     相关文档
    5.     支持资源
    6.     商标
  2. 1引言
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 用途和范围
    2. 1.2 PD 控制器主机接口说明
      1. 1.2.1 概述
      2. 1.2.2 寄存器和字段表示法
    3. 1.3 唯一地址接口
      1. 1.3.1 唯一地址接口协议
      2. 1.3.2 唯一地址接口寄存器
  3. 2唯一地址接口寄存器详细说明
    1. 2.1  0x03 MODE 寄存器
    2. 2.2  0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
    3. 2.3  0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
    4. 2.4  0x1A STATUS 寄存器
    5. 2.5  0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
    6. 2.6  0x29 PORT_CONTROL 寄存器
    7. 2.7  0x2D BOOT_STATUS 寄存器
    8. 2.8  0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
    9. 2.9  0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
    10. 2.10 0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
    11. 2.11 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
    12. 2.12 0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
    13. 2.13 0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
    14. 2.14 0x3F POWER_STATUS 寄存器
    15. 2.15 0x40 PD_STATUS 寄存器
    16. 2.16 GPIO 事件
    17. 2.17 0x69 TYPEC_STATE 寄存器
    18. 2.18 0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
    19. 2.19 0x72 GPIO_STATUS 寄存器
  4. 34CC 任务详细说明
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 PD 消息任务
      1. 3.2.1 'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
      2. 3.2.2 'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
      3. 3.2.3 'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
      4. 3.2.4 'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
      5. 3.2.5 'GSkC' - PD 获取受电方能力
      6. 3.2.6 'GSrC' - PD 获取供电方能力
      7. 3.2.7 'SSrC' - PD 发送供电方能力
    3. 3.3 补丁捆绑包更新任务
      1. 3.3.1 'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
      2. 3.3.2 'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
      3. 3.3.3 'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
      4. 3.3.4 补丁突发模式示例
      5. 3.3.5 'GO2P' - 转到补丁模式
    4. 3.4 系统任务
      1. 3.4.1 'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
      2. 3.4.2 'I2Cr' - I2C 读取事务
      3. 3.4.3 'I2Cw' - I2C 写入事务
  5. 4用户参考
    1. 4.1 PD 控制器应用程序自定义
    2. 4.2 加载补丁捆绑包
  6. 5修订历史记录

0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器

表 2-16 0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
地址名称访问长度每个端口均唯一上电默认值
0x30RX_SOURCE_CAPSRO29是断开或硬复位时清除。
表 2-17 0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器位字段定义
位名称说明
字节 26-29:PDO #7(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo7收到的第七个供电方能力 PDO。
字节 22-25:PDO #6(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo6收到的第六个供电方能力 PDO。
字节 18-21:PDO #5(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo5收到的第五个供电方能力 PDO。
字节 14-17:PDO #4(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo4收到的第四个供电方能力 PDO。
字节 10-13:PDO #3(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo3收到的第三个供电方能力 PDO。
字节 6-9:PDO #2(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo2收到的第二个供电方能力 PDO。
字节 2-5:PDO #1(视为 32 位小端字节序值)
31:0SourcePdo1收到的第一个供电方能力 PDO。
字节 1:标头
7:3保留
2:0numValidPDOs此寄存器中有效 PDO 的数量。每个 PDO 为 4 个字节(最多 7 个)。
TPS25750_F509.04.02 不支持该特性。
TPS25750_F509.04.02 不支持该特性。
TPS25750_F509.05.02 不支持该特性。