ZHCU943A November   2020  – July 2022 TPS25750

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     命名惯例
    3.     术语表
    4.     相关文档
    5.     支持资源
    6.     商标
  2. 1引言
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 用途和范围
    2. 1.2 PD 控制器主机接口说明
      1. 1.2.1 概述
      2. 1.2.2 寄存器和字段表示法
    3. 1.3 唯一地址接口
      1. 1.3.1 唯一地址接口协议
      2. 1.3.2 唯一地址接口寄存器
  3. 2唯一地址接口寄存器详细说明
    1. 2.1  0x03 MODE 寄存器
    2. 2.2  0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
    3. 2.3  0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
    4. 2.4  0x1A STATUS 寄存器
    5. 2.5  0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
    6. 2.6  0x29 PORT_CONTROL 寄存器
    7. 2.7  0x2D BOOT_STATUS 寄存器
    8. 2.8  0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
    9. 2.9  0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
    10. 2.10 0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
    11. 2.11 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
    12. 2.12 0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
    13. 2.13 0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
    14. 2.14 0x3F POWER_STATUS 寄存器
    15. 2.15 0x40 PD_STATUS 寄存器
    16. 2.16 GPIO 事件
    17. 2.17 0x69 TYPEC_STATE 寄存器
    18. 2.18 0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
    19. 2.19 0x72 GPIO_STATUS 寄存器
  4. 34CC 任务详细说明
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 PD 消息任务
      1. 3.2.1 'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
      2. 3.2.2 'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
      3. 3.2.3 'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
      4. 3.2.4 'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
      5. 3.2.5 'GSkC' - PD 获取受电方能力
      6. 3.2.6 'GSrC' - PD 获取供电方能力
      7. 3.2.7 'SSrC' - PD 发送供电方能力
    3. 3.3 补丁捆绑包更新任务
      1. 3.3.1 'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
      2. 3.3.2 'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
      3. 3.3.3 'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
      4. 3.3.4 补丁突发模式示例
      5. 3.3.5 'GO2P' - 转到补丁模式
    4. 3.4 系统任务
      1. 3.4.1 'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
      2. 3.4.2 'I2Cr' - I2C 读取事务
      3. 3.4.3 'I2Cw' - I2C 写入事务
  5. 4用户参考
    1. 4.1 PD 控制器应用程序自定义
    2. 4.2 加载补丁捆绑包
  6. 5修订历史记录

0x29 PORT_CONTROL 寄存器

表 2-12 0x29 PORT_CONTROL 寄存器
地址名称访问长度每个端口均唯一上电默认值
0x29PORT_CONTROLRW4是由应用程序配置进行初始化
表 2-13 0x29 PORT_CONTROL 寄存器位字段定义
位名称说明
31:30ChargerDetectEnable配置要检测的传统充电器类型。
00b不检测任何传统充电器。
01b检测 BC 1.2 充电器。
10b保留,请勿使用
11b检测 BC 1.2 和专有传统充电器。
29 保留
28:26ChargerAdvertiseEnable配置要模拟的传统充电器类型。
0h不模拟任何传统充电器。这意味着只有 SDP 模式将用于传统器件。
1h仅 BC 1.2 CDP。
2h仅 BC 1.2 DCP。
3h保留。
4h保留。
5hDCP 自动 1(2.7V 和 DCP)
6hDCP 自动 2(1.2V、2.7V 和 DCP)
7h保留。
25 保留
24Resistor15kPresent配置 D+ 和 D- 终端。如果 D+ 和 D- 上存在 15kΩ 下拉电阻(启用 USB2.0 Host Phy 下拉电阻),则使此位生效。不得用于 DCP 模式和 DCP 自动模式。
0b系统没有 15kΩ 下拉电阻。PD 控制器将根据 BC 1.2 的需求应用 15kΩ 下拉电阻。
1b系统具有 15kΩ 下拉电阻。PD 控制器不会应用 15kΩ 下拉电阻。
23:2 保留
1:0TypeCCurrentType-C 电流广播。如果供电方角色未启用并激活,则会忽略此设置。在显式的 USB PD 合约期间(此情况下 Rp 值用于根据 USB PD 规范的要求避免冲突)也会忽略此设置。请注意,当 PP5V 为低电平时,固件将只使用默认的 Type-C 电流,而不管此字段中的值如何。
00bUSB 默认电流。
01b1.5A。
10b3.0A。
11b保留。