ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
| 地址 | 名称 | 访问 | 长度 | 每个端口均唯一 | 上电默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x2D | BOOT_STATUS | RO | 5 | 否 | 上下文相关(从不复位) |
| 位 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 字节 5:修订版本 ID | |||
| 7:0 | REV_ID | PD 控制器的修订版本 ID。 | |
| 字节 1-4:引导标志(视为 32 位小端字节序值) | |||
| 31:29 | PatchConfigSource | 补丁配置的来源。此字段表示已成功加载的配置补丁的来源。 | |
| 0h | 未加载任何配置。 | ||
| 1h-4h | 保留。 | ||
| 5h | 已从 EEPROM 加载配置。 | ||
| 6h | 已从 I2C 加载配置。 | ||
| 7h | 保留。 | ||
| 28 | 保留 | ||
| 27 | 保留 | ||
| 24 | 保留 | ||
| 19 | MasterTSD | 主热关断指示器。如果 PD 控制器在主热传感器引起复位后重新启动,此位将生效。 | |
| 18 | 保留 | ||
| 16:12 | 保留 | ||
| 11 | 保留 | ||
| 10 | patchdownloaderr | 发生补丁下载错误时生效。 | |
| 9:4 | 保留 | ||
| 3 | I2cEepromPresent | EEPROM 存在指示器。当引导期间在 I2Cm 上发现 EEPROM 器件时,此位将生效。 | |
| 2 | DeadBatteryFlag | 电池电量耗尽标志指示器。当 PD 控制器在电池电量耗尽模式下引导后,此位将生效。 | |
| 1 | 保留 | 保留。 | |
| 0 | PatchHeaderErr | 当补丁捆绑包标头发生错误时生效。 | |