ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
说明 | 'I2Cr' 任务可用于使 PD 控制器使用 I2C 读取事务通过 I2Cm_SDA 和 I2Cm_SCL 引脚从指定的从器件地址和寄存器偏移中执行读取。 | ||
---|---|---|---|
INPUT DATA | 位 | 名称 | 说明 |
字节 3:要在从器件中读取的字节数。 | |||
7:0 | NumBytes。 | ||
字节 2:要在 I2C 读取事务中使用的寄存器偏移。 | |||
7:0 | RegisterOffset。 | ||
字节 1:从器件地址。 | |||
7 | 保留。 | ||
6:0 | 要用于此事务的从器件。 | ||
OUTPUT DATA | 位 | 名称 | 说明 |
字节 2-65:要在从器件中读取(按照接收顺序)的数据字节。 | |||
511:0 | 数据。 | ||
字节 1:标准任务返回代码。另请参阅表 3-1。 | |||
任务完成 | PD 控制器在成功读取指定的字节数后或 I2C 事务因其他原因终止后完成。 | ||
副作用 | 此任务将导致 PD 控制器在 I2Cm 端口上发出一条命令。可能会导致 INT_EVENT。I2CMasterNACKed 生效。 | ||
其他信息 | 无。 |