ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
PD 控制器应用程序二进制文件可以使用 I2Cs 端口通过 I2C 进行推送,或者 PD 控制器可以按 I2Cm 端口上的从器件地址 0x50 从外部 EEPROM 中进行读取。PD 控制器应用程序二进制文件提供了一种自定义和初始化 PD 控制器设置的方法。它允许在 PD 控制器应用程序开始正常运行之前更改通过主机接口访问的任何寄存器位,以便配置在做出任何应用程序决策之前必须保证正确的系统相关设置。TI 提供了一个 GUI 工具来创建 PD 控制器应用程序二进制文件。