ZHCU943A
November 2020 – July 2022
TPS25750
请先阅读
关于本手册
命名惯例
术语表
相关文档
支持资源
商标
1
引言
1.1
引言
1.1.1
用途和范围
1.2
PD 控制器主机接口说明
1.2.1
概述
1.2.2
寄存器和字段表示法
1.3
唯一地址接口
1.3.1
唯一地址接口协议
1.3.2
唯一地址接口寄存器
2
唯一地址接口寄存器详细说明
2.1
0x03 MODE 寄存器
2.2
0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
2.3
0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
2.4
0x1A STATUS 寄存器
2.5
0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
2.6
0x29 PORT_CONTROL 寄存器
2.7
0x2D BOOT_STATUS 寄存器
2.8
0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
2.9
0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
2.10
0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
2.11
0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
2.12
0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
2.13
0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
2.14
0x3F POWER_STATUS 寄存器
2.15
0x40 PD_STATUS 寄存器
2.16
GPIO 事件
2.17
0x69 TYPEC_STATE 寄存器
2.18
0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
2.19
0x72 GPIO_STATUS 寄存器
3
4CC 任务详细说明
3.1
概述
3.2
PD 消息任务
3.2.1
'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
3.2.2
'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
3.2.3
'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
3.2.4
'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
3.2.5
'GSkC' - PD 获取受电方能力
3.2.6
'GSrC' - PD 获取供电方能力
3.2.7
'SSrC' - PD 发送供电方能力
3.3
补丁捆绑包更新任务
3.3.1
'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
3.3.2
'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
3.3.3
'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
3.3.4
补丁突发模式示例
3.3.5
'GO2P' - 转到补丁模式
3.4
系统任务
3.4.1
'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
3.4.2
'I2Cr' - I2C 读取事务
3.4.3
'I2Cw' - I2C 写入事务
4
用户参考
4.1
PD 控制器应用程序自定义
4.2
加载补丁捆绑包
5
修订历史记录
命名惯例
本文档使用以下惯例。
十六进制数可以用后缀 h 或前缀0x 显示。 例如、以下数字是十六进制的40 (十进制的64):40h 或0x40。
本文档中的寄存器如图所示、并在表中进行介绍。
每个寄存器图都显示一个矩形、该矩形被划分为代表寄存器字段的字段。 每个字段都标有其位名称、其起始位和结束位编号、其读/写属性及以下默认复位值。 图例解释了用于属性的符号。
寄存器图中的保留位可以有多种含义之一:
未在器件上实现
保留用于未来的器件扩展
保留用于 TI 测试
不支持的器件保留配置
向保留位写入非默认值可能会导致意外行为、应避免此类行为。