ZHCU943A November   2020  – July 2022 TPS25750

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     命名惯例
    3.     术语表
    4.     相关文档
    5.     支持资源
    6.     商标
  2. 1引言
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 用途和范围
    2. 1.2 PD 控制器主机接口说明
      1. 1.2.1 概述
      2. 1.2.2 寄存器和字段表示法
    3. 1.3 唯一地址接口
      1. 1.3.1 唯一地址接口协议
      2. 1.3.2 唯一地址接口寄存器
  3. 2唯一地址接口寄存器详细说明
    1. 2.1  0x03 MODE 寄存器
    2. 2.2  0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
    3. 2.3  0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
    4. 2.4  0x1A STATUS 寄存器
    5. 2.5  0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
    6. 2.6  0x29 PORT_CONTROL 寄存器
    7. 2.7  0x2D BOOT_STATUS 寄存器
    8. 2.8  0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
    9. 2.9  0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
    10. 2.10 0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
    11. 2.11 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
    12. 2.12 0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
    13. 2.13 0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
    14. 2.14 0x3F POWER_STATUS 寄存器
    15. 2.15 0x40 PD_STATUS 寄存器
    16. 2.16 GPIO 事件
    17. 2.17 0x69 TYPEC_STATE 寄存器
    18. 2.18 0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
    19. 2.19 0x72 GPIO_STATUS 寄存器
  4. 34CC 任务详细说明
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 PD 消息任务
      1. 3.2.1 'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
      2. 3.2.2 'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
      3. 3.2.3 'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
      4. 3.2.4 'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
      5. 3.2.5 'GSkC' - PD 获取受电方能力
      6. 3.2.6 'GSrC' - PD 获取供电方能力
      7. 3.2.7 'SSrC' - PD 发送供电方能力
    3. 3.3 补丁捆绑包更新任务
      1. 3.3.1 'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
      2. 3.3.2 'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
      3. 3.3.3 'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
      4. 3.3.4 补丁突发模式示例
      5. 3.3.5 'GO2P' - 转到补丁模式
    4. 3.4 系统任务
      1. 3.4.1 'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
      2. 3.4.2 'I2Cr' - I2C 读取事务
      3. 3.4.3 'I2Cw' - I2C 写入事务
  5. 4用户参考
    1. 4.1 PD 控制器应用程序自定义
    2. 4.2 加载补丁捆绑包
  6. 5修订历史记录

'SSrC' - PD 发送供电方能力

表 3-8 'SSrC' - PD 发送供电方能力
说明'SSrC' 任务指示 PD 控制器在第一时间发送供电方能力消息,同时保持策略引擎的合规性。
INPUT DATAX无。
OUTPUT DATAX字节 1:标准任务返回代码。另请参阅表 3-1。
任务完成'SSrC' 任务在收到受电方能力消息 GoodCRC 或任务因其他原因失败时完成。如果出现以下情况,则应将 'SSrC' 任务视为被拒绝:
  • PD 控制器未处于供电方角色。
如果出现以下情况,则应将 'SSrC' 任务视为已超时:
  • 已发送供电方能力消息,但未收到 GoodCRC。
如果出现以下情况,则应将 'SSrC' 任务视为成功:
  • 已发送供电方能力消息,并收到 GoodCRC。
副作用由于存在以新的供电方能力消息开始的合约协商,其他寄存器可能会发生变化。
其他信息无。