ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
| 地址 | 名称 | 访问 | 长度 | 每个端口均唯一 | 上电默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x1A | STATUS | RO | 5 | 是 | 尽管在断开和连接期间许多位都发生了变化,但切记不要完全复位。 |
| 位 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 字节 5: | |||
| 7:0 | 保留 | ||
| 字节 1-4: | |||
| 30:28 | 保留 | ||
| 27 | Bist | 指示是否有 BIST 过程正在进行。 | |
| 0b | 没有正在进行的 BIST。 | ||
| 1b | BIST 正在进行。也可通过 MODE 寄存器 (0x03) 读数 'BIST' 来指示该状态。 | ||
| 26 | 保留 | ||
| 25:24 | ActingAsLegacy | 指示 PD 控制器何时进入类似于传统(非 PD)器件的模式。PD 控制器可能需要大约 10 秒来确定其是连接到传统供电方还是受电方。 | |
| 00b | PD 控制器未处于传统(非 PD)模式 | ||
| 01b | PD 控制器类似于传统受电方。它不会响应 USB PD 消息流量。 | ||
| 10b | PD 控制器类似于传统供电方。它不会响应 USB PD 消息流量。 | ||
| 11b | PD 控制器充当传统受电方(非 PD)端口,直到电池电量耗尽标志被清除。如果在引导过程完成后没有接收到供电方能力,PD 控制器将进入此状态。电池电量耗尽标志被清除后,PD 控制器将发送硬复位。 | ||
| 23:22 | UsbHostPresent | USB 主机连接状态。 | |
| 00b | 不存在主机。这意味着目前没有远端器件提供 VBUS,或者 PD 控制器的电源角色是供电方。 | ||
| 01b | VBUS 由端口伙伴提供,该端口伙伴是不支持 USB 通信的 PD 器件。 | ||
| 10b | VBUS 由端口伙伴提供,该端口伙伴不是 PD 器件。 | ||
| 11b | 存在主机。这意味着 VBUS 由端口伙伴提供,该端口伙伴支持 USB PD 和 USB 通信。 | ||
| 21:20 | VbusStatus | 指示 VBUS 的当前状态。 | |
| 00b | 处于 vSafe0V(小于 0.8V)。 | ||
| 01b | 处于 vSafe5V(4.75V 至 5.5V)。 | ||
| 10b | 在预期限值范围内。这些限值是根据 USB PD 协商值确定的。 | ||
| 11b | 不在任何其他指定范围内。 | ||
| 19:7 | 保留 | ||
| 6 | DataRole | PD 控制器数据角色。仅在建立连接后有效。 | |
| 0b | 上行端口 (UFP) | ||
| 1b | 下行端口 (DFP) | ||
| 5 | PortRole | PD 控制器 CCx 终端的当前状态。也指示连接后的 PD 控制器电源角色。在 Unattached.* 状态转换期间不切换此位。 | |
| 0b | PD 控制器充当受电方角色。这意味着 CCx 下拉有效或端口被禁用/断开。 | ||
| 1b | PD 控制器为供电方(CCx 上拉有效)。 | ||
| 4 | PlugOrientation | 插头方向指示器。在端口方向已知时指示该方向(需要连接)。 | |
| 0b | 顶面朝上(将 CC 插入 CC1)。也可能是未知方向或端口可能被禁用/断开。 | ||
| 1b | 顶面朝下方向(将 CC 插入 CC2)。 | ||
| 3:1 | ConnState | 已连接插头的详细信息。 | |
| 000b | 无连接。 | ||
| 001b | 已禁用端口。 | ||
| 010b | 音频连接 (Ra/Ra)。 | ||
| 011b | 调试连接 (Rd/Rd)。 | ||
| 100b | 无连接,检测到 Ra(有 Ra 但没有 Rd)。 | ||
| 101b | 保留(可用于 Rp/Rp 调试连接)。 | ||
| 110b | 存在连接,未检测到 Ra。可以是 Rd(但没有 Ra)或检测到 Rp(先前未检测到 Ra),包括以 Attached.SNK 状态连接的 PD 控制器。 | ||
| 111b | 存在连接,检测到 Ra。可以是检测到 Rd(和 Ra)或检测到 Rp(先前检测到 Ra - 如果 PD 控制器作为供电方启动并随后切换为受电方)。 | ||
| 0 | PlugPresent | 插头状态 | |
| 0b | 未连接插头。 | ||
| 1b | 已连接插头。 | ||