ZHCU943A November   2020  – July 2022 TPS25750

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     命名惯例
    3.     术语表
    4.     相关文档
    5.     支持资源
    6.     商标
  2. 1引言
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 用途和范围
    2. 1.2 PD 控制器主机接口说明
      1. 1.2.1 概述
      2. 1.2.2 寄存器和字段表示法
    3. 1.3 唯一地址接口
      1. 1.3.1 唯一地址接口协议
      2. 1.3.2 唯一地址接口寄存器
  3. 2唯一地址接口寄存器详细说明
    1. 2.1  0x03 MODE 寄存器
    2. 2.2  0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
    3. 2.3  0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
    4. 2.4  0x1A STATUS 寄存器
    5. 2.5  0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
    6. 2.6  0x29 PORT_CONTROL 寄存器
    7. 2.7  0x2D BOOT_STATUS 寄存器
    8. 2.8  0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
    9. 2.9  0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
    10. 2.10 0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
    11. 2.11 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
    12. 2.12 0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
    13. 2.13 0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
    14. 2.14 0x3F POWER_STATUS 寄存器
    15. 2.15 0x40 PD_STATUS 寄存器
    16. 2.16 GPIO 事件
    17. 2.17 0x69 TYPEC_STATE 寄存器
    18. 2.18 0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
    19. 2.19 0x72 GPIO_STATUS 寄存器
  4. 34CC 任务详细说明
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 PD 消息任务
      1. 3.2.1 'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
      2. 3.2.2 'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
      3. 3.2.3 'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
      4. 3.2.4 'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
      5. 3.2.5 'GSkC' - PD 获取受电方能力
      6. 3.2.6 'GSrC' - PD 获取供电方能力
      7. 3.2.7 'SSrC' - PD 发送供电方能力
    3. 3.3 补丁捆绑包更新任务
      1. 3.3.1 'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
      2. 3.3.2 'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
      3. 3.3.3 'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
      4. 3.3.4 补丁突发模式示例
      5. 3.3.5 'GO2P' - 转到补丁模式
    4. 3.4 系统任务
      1. 3.4.1 'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
      2. 3.4.2 'I2Cr' - I2C 读取事务
      3. 3.4.3 'I2Cw' - I2C 写入事务
  5. 4用户参考
    1. 4.1 PD 控制器应用程序自定义
    2. 4.2 加载补丁捆绑包
  6. 5修订历史记录

0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器

PD 控制器在接收到 Get_Sink_Cap 消息后会将此寄存器的内容作为 Sink_Capabilities 消息发送(除非其配置或 USB PD 规则在上下文中要求不同的响应)。

注:

对此寄存器的写入不会立即生效。每当必须发送受电方能力消息时 PD 控制器都会更新并使用此寄存器。

表 2-24 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
地址名称访问长度每个端口均唯一上电默认值
0x33TX_SINK_CAPSRW29是由应用程序配置进行初始化
表 2-25 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器位字段定义
位名称说明
字节 26-29:PDO #7(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO7第七个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 22-25:PDO #6(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO6第六个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 18-21:PDO #5(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO5第五个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 14-17:PDO #4(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO4第四个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 10-13:PDO #3(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO3第三个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 6-9:PDO #2(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO2第二个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-27。
字节 2-5:PDO #1(视为 32 位小端字节序值)
31:0TXSinkPDO1第一个受电方能力 PDO 的内容。请参阅表 2-26。
字节 1:标头
7:3保留
2:0numValidPDOs
TPS25750_F509.04.02 不支持该特性。
TPS25750_F509.04.02 不支持该特性。
TPS25750_F509.05.02 不支持该特性。

此 TX_SINK_CAPS 寄存器中的每个 PDO 都遵循 USB PD 规范中的定义,为方便起见,在下面对其进行了复制。更多有关每个字段的含义的详细信息,请参阅 USB PD 规范。

表 2-26 第一个 PDO
位说明
31:30电源类型,应始终设置为 00b(固定电源)
29双角色电源,这将由 PORT_CONTRL 寄存器中的 ProcessSwapToSink、ProcessSwapToSource、InitiateSwapToSink 和 InitiateSwapToSource 字段的逻辑“或”结果覆盖。
28更高的能力
27:26 保留
25双角色数据,这将由 PORT_CONTRL 寄存器中的 ProcessSwapToUFP、ProcessSwapToDFP、InitiateSwapToUFP 和 InitiateSwapToDFP 字段的逻辑“或”结果覆盖。
24:20保留
19:10电压
9:0工作电流
表 2-27 其他 PDO。
位说明
固定电源可变电源电池电源APDO (PPS)
31:3000b01b10b11b
29:28保留。最大电压最大电压00b
27:25保留
24:20MaxPpsVoltage
19:17电压最小电压最小电压
16保留
15:10MinPpsVoltage
9:8工作电流工作电流工作功率
7保留
6:0MaxPpsCurrent