ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
地址 | 名称 | 访问 | 长度 | 每个端口均唯一 | 上电默认值 |
---|---|---|---|---|---|
0x69 | TYPEC_STATE | RO | 4 | 是 | 0 |
位 | 名称 | 说明 | |
---|---|---|---|
31:24 | TypeCPortState | Type-C 状态机的当前状态。 | |
00h | 已禁用。 | ||
01h-04h | 保留。 | ||
05h | ErrorRecovery。 | ||
06h-23h | 保留。 | ||
24h | Unattached.Accessory。 | ||
25h-2Ah | 保留。 | ||
2Bh | AttachWait.Accessory。 | ||
2Ch-44h | 保留。 | ||
45h | Try.SRC。 | ||
46h-4Dh | 保留。 | ||
4Eh | TryWait.SNK。 | ||
4Fh | Try.SNK。 | ||
50h | TryWait.SRC。 | ||
51-5Fh | 保留。 | ||
60h | Attached.SRC。 | ||
61h | Attached.SNK。 | ||
62h | AudioAccessory。 | ||
63h | DebugAccessory。 | ||
64h | AttachWait.SRC。 | ||
65h | AttachWait.SNK。 | ||
66h | Unattached.SNK。 | ||
67h | Unattached.SRC。 | ||
68h-FFh | 保留。 | ||
23:16 | Cc2PinState | CC2 引脚的状态 | |
00h | 未连接。 | ||
01h | 检测到 Ra(仅供电方)。 | ||
02h | 检测到 Rd(仅供电方) | ||
03h | 检测到 USB 默认广播(仅受电方)。 | ||
04h | 检测到 1.5A 广播(仅受电方)。 | ||
05h | 检测到 3.0A 广播(仅受电方)。 | ||
06h-FFh | 保留。 | ||
15:8 | Cc1PinState | CC1 引脚的状态 | |
00h | 未连接。 | ||
01h | 检测到 Ra(仅供电方)。 | ||
02h | 检测到 Rd(仅供电方)。 | ||
03h | 检测到 USB 默认广播(仅受电方)。 | ||
04h | 检测到 1.5A 广播(仅受电方)。 | ||
05h | 检测到 3.0A 广播(仅受电方)。 | ||
06h-FFh | 保留。 | ||
7:0 | CcPinForPd | 用于 PD 通信的 CC 引脚。 | |
00h | 未连接。 | ||
01h | CC1 用于 USB PD 通信。 | ||
02h | CC2 用于 USB PD 通信。 | ||
03h-FFh | 保留。 |