ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
PD 控制器提供一个 I2C 从器件。I2Cs 从器件旨在连接到嵌入式控制器 (EC)。
主机接口定义了如何从 I2C 从器件端口和所有从器件地址访问寄存器。客户利用 PD 控制器上的 ADCIN1 和 ADCIN2 引脚来选择从器件地址 #1 。另请参阅表 4-1,了解有关从器件地址的更多详细信息。
主机接口向这些 I2C 接口的主器件提供有关 PD 控制器的一般状态信息、控制 PD 控制器的能力、USB Type-C 端口的状态,以及与连接的器件(端口伙伴)和/或电缆插头之间通过 USB PD 消息进行的通信。所有使用唯一 I2C 地址进行通信的主机接口称为唯一地址接口。
PD 控制器支持基于寄存器的唯一地址接口。Topic Link Label1.3.2 列出了唯一地址接口寄存器,Chapter2 提供了唯一地址接口寄存器的详细说明。
协议图的关键字信息位于 SMBus 规范 2.0 版中,并在图 1-1中部分重复。