ZHCU943A November   2020  – July 2022 TPS25750

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     命名惯例
    3.     术语表
    4.     相关文档
    5.     支持资源
    6.     商标
  2. 1引言
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 用途和范围
    2. 1.2 PD 控制器主机接口说明
      1. 1.2.1 概述
      2. 1.2.2 寄存器和字段表示法
    3. 1.3 唯一地址接口
      1. 1.3.1 唯一地址接口协议
      2. 1.3.2 唯一地址接口寄存器
  3. 2唯一地址接口寄存器详细说明
    1. 2.1  0x03 MODE 寄存器
    2. 2.2  0x0D DEVICE_CAPABILITIES 寄存器
    3. 2.3  0x14 - 0x19 INT_EVENT、INT_MASK、INT_CLEAR 寄存器
    4. 2.4  0x1A STATUS 寄存器
    5. 2.5  0x26 POWER_PATH_STATUS 寄存器
    6. 2.6  0x29 PORT_CONTROL 寄存器
    7. 2.7  0x2D BOOT_STATUS 寄存器
    8. 2.8  0x30 RX_SOURCE_CAPS 寄存器
    9. 2.9  0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器
    10. 2.10 0x32 TX_SOURCE_CAPS 寄存器
    11. 2.11 0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器
    12. 2.12 0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器
    13. 2.13 0x35 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器
    14. 2.14 0x3F POWER_STATUS 寄存器
    15. 2.15 0x40 PD_STATUS 寄存器
    16. 2.16 GPIO 事件
    17. 2.17 0x69 TYPEC_STATE 寄存器
    18. 2.18 0x70 SLEEP_CONFIG 寄存器
    19. 2.19 0x72 GPIO_STATUS 寄存器
  4. 34CC 任务详细说明
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 PD 消息任务
      1. 3.2.1 'SWSk' - PD PR_Swap 到受电方
      2. 3.2.2 'SWSr' - PD PR_Swap 到供电方
      3. 3.2.3 'SWDF' - PD DR_Swap 到 DFP
      4. 3.2.4 'SWUF' - PD DR_Swap 到 UFP
      5. 3.2.5 'GSkC' - PD 获取受电方能力
      6. 3.2.6 'GSrC' - PD 获取供电方能力
      7. 3.2.7 'SSrC' - PD 发送供电方能力
    3. 3.3 补丁捆绑包更新任务
      1. 3.3.1 'PBMs' - 启动补丁突发模式下载序列
      2. 3.3.2 'PBMc' - 补丁突发模式下载完成
      3. 3.3.3 'PBMe' - 结束补丁突发模式下载序列
      4. 3.3.4 补丁突发模式示例
      5. 3.3.5 'GO2P' - 转到补丁模式
    4. 3.4 系统任务
      1. 3.4.1 'DBfg' - 清除电池电量耗尽标志
      2. 3.4.2 'I2Cr' - I2C 读取事务
      3. 3.4.3 'I2Cw' - I2C 写入事务
  5. 4用户参考
    1. 4.1 PD 控制器应用程序自定义
    2. 4.2 加载补丁捆绑包
  6. 5修订历史记录

'GO2P' - 转到补丁模式

表 3-12 'GO2P' - 强制 PD 控制器恢复到 'PTCH' 模式并等待 I2C 上的补丁
说明'GO2P' 任务使 PD 控制器重新进入补丁模式 (MODE = 'PTCH')。
INPUT DATAX无。
OUTPUT DATAX字节 1:标准任务返回代码。另请参阅表 3-1。
任务完成在 PD 控制器重新进入补丁模式后,'GO2P' 任务完成。
  • 如果 PD 控制器已重新进入补丁模式,MODE 寄存器的读数为 'PTCH'。
如果出现以下情况,则应将 'GO2P' 任务视为被拒绝:
  • PD 控制器未进入 'APP' 模式,没有通过 I2C 收到补丁。
  • BOOT_STATUS.PatchConfigSource 的读数不是 3h 或 4h。
副作用当 'GO2P' 任务成功完成时,MODE 寄存器的读数将是 'PTCH',并将禁用 USB PD PHY。PD 控制器可能会暂时对 I2C 事务执行 NAK。主机必须等待 IRQ 信号生效(因为 INT_EVENT1.ReadyForPatch 已生效),然后尽快推送补丁。
其他信息仅当使用 ADCINx 配置选项 NegotiateHighVoltage 时才能使用 'GO2P' 任务。