ZHCU943A November 2020 – July 2022 TPS25750
| 说明 | 'SWDF' 任务指示 PD 控制器在第一时间通过 DR_Swap 尝试成为 DFP,同时保持策略引擎的合规性。 |
|---|---|
| INPUT DATAX | 无。 |
| OUTPUT DATAX | 字节 1:标准任务返回代码。另请参阅表 3-1。 |
| 任务完成 | 'SWDF' 任务在 DR_Swap 完成或因其他原因确定为不可能或失败时完成。此任务可能会由于 DFP 正在发送等待消息而继续运行。如果出现以下情况,则应将 'SWDF' 任务视为被拒绝:
|
| 副作用 | 当 'SWDF' 任务成功完成时,PD 控制器将转换为 DFP 数据角色,这会影响其他寄存器。如果在发送接受消息后 DR_Swap 失败,则可能会根据 PD 规范要求发生软复位和/或硬复位。 |
| 其他信息 | 无。 |