ZHCU932A December 2021 – April 2022 DLP2021-Q1
格式器子系统通过基于 FPGA 的 DMD 控制器将存储在外部闪存中的图像/视频转换为与 DLP2021-Q1 数据总线兼容的双倍数据速率 (DDR) 接口格式。EVM 提供两种工作模式来指定图像/视频的显示内容以及方式:使用板载 MSP430 MCU 的闭环独立模式或通过外部控制器(例如 FTDI USB 转 SPI 线缆或 Cheetah™ SPI 主机适配器)进行 GUI 操作。
借助 DLP2021L1Q1EVM 上 S1 处的 DIP 双位置开关,用户可设置格式器子系统的工作模式。SPI 适配器板也有两个物理开关(S1 和 S2)来设置相同的工作模式。图 1-4 和图 1-5 显示独立运行时主机控制 工作模式下 S1 开关的默认状态,以及连接 SPI 适配器板时主机静音 工作模式下开关的默认状态。
图 1-4 工作模式开关:电路板 S1-A 和 S1-B 开关
图 1-5 工作模式开关:SPI 适配器板 S1 和 S2 开关有关每种工作模式所需的开关位置,请参阅表 1-1。
| 工作模式 | DLP2021LEQ1EVM | SPI 适配器板 | LED 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S1-A | S1-B | S1 | S2 | ||
主机静音 | 关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 蓝色 = ON, 琥珀色 = OFF, 绿色 = ON |
本地主机控制 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 蓝色 = OFF, 琥珀色 = OFF, 绿色 = ON |
FPGA 编程 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 蓝色 = ON, 琥珀色 = ON, 绿色 = OFF |
未定义 | 打开 | 关闭 | 打开 | 关闭 | 蓝色 = OFF, 琥珀色 = ON, 绿色 = OFF |
每种工作模式的简要说明如下:
为了使 SPI 适配器板设置工作模式,TI 建议将 DLP2021LEQ1EVM 电路板 S1 开关始终设置为本地主机控制 模式。这是因为任一电路板导通状态始终会覆盖另一电路板的关断状态。此设置将支持使用 SPI 适配器板上更易于使用的 S1 和 S2 切换开关来设置工作模式。拆下 SPI 适配器板后,EVM 将在本地主机控制模式下自动启动,以便 MSP430 配置和运行 EVM,而无需 FTDI 线缆等外部控制器的干预。在不同工作模式之间切换时,TI 建议对 EVM 进行完整的下电上电操作,以重置并应用最近设置的工作模式。