ZHCU932A December 2021 – April 2022 DLP2021-Q1
运行 GUI 的第一步需要用户与 FTDI 线缆建立连接。启动时,GUI 将尝试自动连接到 FTDI 线缆。如需手动连接 FTDI 线缆,请导航到 Connection 页面。从下拉界面列表中选择 FTDI 线缆,点击 Connect 按钮。请注意,“Connection”设置的时钟速率必须为 5MHz,超时为 500ms。使用 Cheetah™ 接口时,在 SPI 模式 0 和 MSB 第一位顺序下,时钟速率可以提高到 16MHz。
图 4-10 DLP Control Program - 连接如果之前使用 DLP Composer 对 EVM 进行闪存编程,则必须从 DLP Composer 上断开/松开 FTDI 线缆。 DLP Composer 和 DLP Control Program 之间无法同时共享 FTDI 线缆。