ZHCU932A December   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

电气规格

表 1-4 电气规格
参数最小值标称值最大值单位
输入
电压

10.5

12

18

V

功率(PWM 启用)

RGB LED(1)

2.76

W

白色 LED(2)

1.80

功率(PWM 禁用)

RGB LED(1)

1.0

白色 LED(2)

1.0

LED 驱动器

光引擎效率4

RGB LED(1)

23.1

%

白色 LED(2)

29.5

LED 电源

RGB LED(1)

1.34

W

白色 LED(2)

1.31

功效 5

RGB LED(1)

21.6

lm/W

白色 LED(2)

30.1

温度

工作 DMD 温度

–40

25

105(3)

°C

LED PWM = 450;占空比:R30%,G55%,B15%。
LED PWM = 450;占空比:R0%,G100%,B0%。
有些元件的额定温度只有 85°C。
效率定义为:(光通量 × 100%)/计算出的原始流明。
效率定义为:白色 ANSI 流明/LED 功率。