ZHCU932A December   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

元件温度额定值

电路板和大多数电路板元件的额定工作温度是 –40°C 至 105°C,包括 DLP2021-Q1、MSP430 MCU 和 FPGA DMD 控制器。一些板载元件(如开关、连接器和指示灯 LED)不满足该温度额定值。请参阅 EVM 物料清单,查看 EVM 设计中所用各元件的温度规格。