ZHCU932A December   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

序列集

序列集决定每种 RGB 颜色的帧速率和占空比划分。推荐的帧速率为 25Hz。理想情况下,三种色彩(红绿蓝)的占空比应平均分配为 33%;然而,我们建议增大绿色占空比来提高亮度输出。

对于单一或单色 LED,请将单个通道的占空比设置为 100%,其他两个通道的占空比设置为 0%。对于 EVM 的白色 LED 型号,必须使用绿色通道。

GUID-2942AC43-D5B3-4F5E-9246-18A576A2E2F2-low.png图 4-3 DLP Composer - 序列集

TI 创建的项目包括两个序列:基准亮度和高亮度。TI 建议使用基准序列来实现最佳色彩,并且仅使用高亮度序列以最大化流明输出。

可通过结合使用多路复用器与由 FPGA 的 PWM_SEL_0 和 PWM_SEL_1 引脚选择的活动通道来实现每种色彩的占空比。这样,结合整个 LED 驱动器、每种色彩的 PWM 和分流启用,就能够为每种色彩选择不同的电流限值,这对于通过颜色校准和调暗图像来降低温度非常重要。