ZHCU932A December 2021 – April 2022 DLP2021-Q1
“Scripting”页面会自动执行一组定制的 SPI 转 FPGA 命令,以扫描并运行各种测试。脚本端使用 Python 编程语言。例如, Python 脚本可以用来循环浏览所有的图像/视频内容,以实现演示目的。
图 4-11 DLP Control Program - 脚本处理如需运行 Python 脚本,请点击页面顶部的绿色Run Script按钮。如果未将 Python 脚本编程为自动结束,则可以点击页面顶部红色的 Stop Script 按钮随时停止脚本。
关于 Python 脚本工具可以调用的可用函数列表,请导航至菜单栏中的 Help → → Scripting Reference 以打开脚本参考手册。每种函数都包含描述和输入/输出参数的详细信息。
图 4-12 DLP Control Program - 脚本参考