ZHCU932A December   2021  – April 2022 DLP2021-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

照明子系统

照明子系统包括 LED 驱动器电路和 RGB LED 或白色 LED。FPGA 有三路 PWM 输出,通常对应红色、绿色和蓝色照明颜色。可根据需要调整 PWM 占空比,将基准电压设置为外部照明驱动器电路,从而平衡颜色并调整输出亮度。DLP2021Q1EVM 的典型照明配置:

  • RGB 最佳色彩:PWM=450,占空比:红色=30%,绿色=55%,蓝色=15%

  • 单一/单色:PWM=450,占空比:红色=0%,绿色=100%,蓝色=0%

PWM 是一个 10 位值,被初始化为 DLP Composer 的默认寄存器配置值,但可以在显示操作期间实时修改。只能在 DLP Composer 中将每个 RGB 的占空比作为序列设置列表的一部分进行配置。