ZHCU932A December   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

Degamma 曲线

此页面允许用户选择五条不同的伽马曲线之一,这些伽马曲线同样适用于所有三个 RGB 通道:

  • enhanced.dgm – 增强型:在低照度条件下分配更多位,其中,人眼更容易感知亮度梯度。推荐用于整个亮度强度范围。

  • enhphoto.dgm – 增强照片:与增强型相同,在高亮度范围内,映射的线性度更高。

  • linear.dgm – 线性:从输入到输出的像素强度始终不变。推荐用于高亮度内容。

  • maxbright.dgm – 与增强型相同,但斜率更大,可更快达到高亮度内容饱和。由于降低了中间范围内的分辨率,推荐用于二进制内容,其结合了极低亮度和极高亮度的内容。

  • photo.dgm – 照片:为低照度和中等照度分配更多位。推荐用于高亮度不太重要的内容。

GUID-DD131DA6-6E15-4ED4-8671-B5AFD07CE980-low.png图 4-4 DLP Composer - Degamma 曲线

伽马校正是一种调整输入到输出像素强度水平映射的方法,通常用于解释亮度的视觉感知。该过程对于大多数显示屏和摄像头系统来说是通用的。人类的视觉系统对光线强度的感知不是线性的.人类在低光强度水平下比在强光强度电平下更能感知细微的亮度差异。因此,通常需要对源视频内容进行伽马编码,以通过为低照度电平分配更多位来优化位分配,在这些低照度电平下,亮度变化最明显。然后,显示屏将应用相应的 de-gamma 曲线以将输入位解码为相应的显示亮度。

有关伽马曲线影响的更多详细信息,请参阅用于光控制应用程序的 DLP5531-Q1 芯片组视频处理 (DLPA101)。