ZHCU932A December 2021 – April 2022
适用于 DLP2021-Q1 的 DLP Composer 是一款软件工具,允许用户为 EVM 的 DMD 控制器配置和生成固件闪存数据。对于 DLP2021LEQ1EVM,生成的固件文件专用于基于 FPGA 的 DMD 控制器,并会被加载至外部 SPI 闪存中。DMD 控制器执行命令从 SPI 闪存中读取图像/视频内容,并将该内容处理为与 DLP2021-Q1 数据总线兼容的数据速率 (DDR) 接口格式。在运行 GUI 之前,必须将图像/视频内容闪存至外部 SPI 闪存中。无法实时将图像/视频内容上传或流式传输至 DMD 控制器。
DLP3021-Q1 动态地面投影系统设计 (DLPA086) 报告中详细介绍了 DLP Composer DGP 流程。