DLP2021-Q1 光引擎 EVM 由 3 个子系统和 2 块电路板组成:
- DLP2021LEQ1EVM 单元:
- 格式器 - 包含 DLP2021-Q1 DMD、基于 FPGA 的 DMD 控制器、MSP430G2553-Q1 MCU、外部 NOR 闪存和 TPS65100-Q1 PMIC。
- 照明驱动器 - 包含照明驱动器和 FET。
- 光引擎 - 紧凑型光引擎,专门用于显示格式器中的图像。两种光引擎型号可用:
- DLP2021LEQ1EVM:
- “EVM-T02DGPC”= 彩色/RGB LED
- 绿色 LED:Luminus SFT-03X-CG
- 红色/蓝色 LED:Luminus SFM-03X-RB
- DLP2021LEWQ1EVM:
- “EVM-T02DGPW”= 白色 LED:Luminus SFT-03X-W
- 适用于 3.3V 逻辑电平 SPI 通信的 FTDI C232HM-DDHSL-0 USB 转 MPSSE 串行线缆,具有基于 FPGA 的 DMD 控制器和外部闪存。Cheetah™ USB 转 SPI 接口是另一种可加速 USB 转 SPI 通信的接口,不过此接口需要单独购买。
- SPI 适配器板 - FTDI USB 转 SPI 线缆和 DLP2021LEQ1EVM 电路板之间的中间板是主机静音 和闪存编程 工作模式所必需的。包括用于更改 EVM 工作模式的切换开关。
图 1-1 显示了 DLP2021LEQ1EVM 的方框图。
图 1-2 显示了组装的 DLP2021LEQ1EVM 单元。
| 警告 |
|---|
 | |
| | 警告 |
|---|
 | |
|