DLP2021LEQ1EVM 随附的光引擎可以达到表 1-2 中所列的规格。
表 1-2 光引擎性能规格| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 光通量 | RGB LED(1) | 白色 ANSI | | 29.04 | | 流明 |
| 黑色 ANSI | | 0.066 | |
| 白色 LED(2) | 白色 ANSI | | 39.66 | |
| 黑色 ANSI | | 0.109 | |
| 全开/全关对比度 | RGB LED(1) | | 442 | | |
| 白色 LED(2) | | 366 | |
| 视场 (FOV)、水平 × 垂直 | | 23 × 13 | | 度 |
(1) LED PWM = 450;占空比:R30%,G55%,B15%
(2) LED PWM = 450;占空比:R0%,G100%,B0%