ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
TI 的功能安全开发流程源自 ISO 26262:2018 和 IEC 61508:2010,是一套用于半导体开发的要求和方法。该流程与 TI 的标准新产品开发流程相结合,可用于开发功能安全合规型组件。TI 内部规范“功能安全硬件”中描述了该功能安全开发流程的详细信息。
TI 功能安全开发流程的关键要素如下:
表 3-1 列出了基于图 3-1 所示标准开发流程的功能安全开发活动。
更多有关 TI 执行哪些功能安全生命周期活动的信息,请参阅AppendixB。
面向客户的工作产品采用这种功能安全合规型流程,并适用于 ISO 26262:2018 和 IEC 61508:2010 之外的许多其他功能安全标准。
| 评估 | 计划 | 创建 | 验证 | 维持和停产 |
|---|---|---|---|---|
| 确定是否需要执行功能安全流程 | 确定元件的目标 SIL/ASIL 等级 | 制定元件级功能安全要求 | 在器件上验证功能安全设计 | 记录出现的任何问题(如需要) |
| 任命功能安全经理 | 制定功能安全计划 | 在设计规格中添加功能安全要求 | 说明功能安全设计的特性 | 报告后续操作中出现的事件(如需要) |
| 阶段末审查 | 验证功能安全计划 | 验证设计规格 | 鉴定功能安全设计(根据 AEC-Q100 标准) | 更新工作产品(如需要) |
| 提交功能安全案例 | 开始功能安全设计 | 敲定功能安全案例 | ||
| 分析目标应用,作出系统级功能安全假设 | 对设计进行定性分析(即失效模式分析) | 进行工程评估 | ||
| 阶段末审查 | 验证定性分析 | 发布功能安全手册 | ||
| 验证功能安全设计 | 发布功能安全分析报告 | |||
| 对设计进行量化分析(即 FMEDA) | 发布功能安全报告 | |||
| 验证量化分析 | 阶段末审查 | |||
| 重复功能安全设计流程(如需要) | ||||
| 阶段末审查 |