ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
表 4-3 是 SDL 软件模块和 API 到安全特性和诊断的映射。
模块 名称 | 唯一标识符 |
|---|---|
| STL_CAN_RAM | CAN4、CAN15 |
| STL_CPU_REG | 无唯一标识符,为 IEC 60730 添加 |
| STL_CRC | FLASH2 |
| STL_March | SRAM3 |
| STL_OSC_CT | CLK2 |
| STL_OSC_HR | OTTO1、CLK3 |
| STL_PIE_RAM | PIE6 |
| sdl_ex_dcsm_ffi | 无唯一标识符,演示使用 DCSM 防止干扰 |
| sdl_ex_flash_ecc_test | FLASH6 |
| sdl_ex_flash_prefetch_test | FLASH8 |
| sdl_ex_mcd_test | CLK12 |
| sdl_ex_ram_access_protect | SRAM10 |
| sdl_ex_ram_ecc_parity_test | SRAM13、SRAM14 |
| sdl_ex_watchdog | CLK10 |