ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
TMS320F28004x 支持将 C28x 和 CLA 作为处理要素,这有助于提高闭环控制应用的系统性能。这是一个功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),使系统集成商能够访问单个器件上的关键控制外设、差分模拟和非易失性存储器。
C28x CPU 的性能通过三角函数加速器 (TMU) 得到了进一步提升,TMU 加速器可快速执行包含变换和转矩环路计算中常见的三角运算的算法。Viterbi、复杂数学和 CRC 单元 (VCU) 加速器减少了已编码应用中常见的复杂数学运算所需的时间。用户可以参考加速器:增强 C2000™ MCU 系列的功能,了解如何使用该加速器来提高 MCU 在许多实时应用中的性能。
CLA 是一个独立的 32 位浮点加速器,以与主 C28x CPU 相同的频率运行,从而以极低的事件延迟来响应外设触发,并与主 CPU 并行执行代码。
TMS320F28004x 支持高达 256KB (128KW) 的片上闪存(含纠错码 (ECC))以及高达 100KB (50KW) 的 SRAM(含奇偶校验或 ECC)。
图 4-1 TMS320F28004x MCU 的功能方框图此外该 MCU 上还集成了高性能模拟和控制外设,进一步实现系统整合。三个独立的 12 位 ADC 可准确、高效地管理多个模拟信号,最终提高了系统吞吐量。新型 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 与 Σ-Δ 调制器搭配使用可实现隔离分流测量。包含窗口比较器的比较器子系统 (CMPSS) 可在超过或未满足电流限制条件的情况下保护功率级。其他模拟和控制外设包括数模转换器 (DAC)、增强型脉宽调制 (ePWM)、增强型捕捉 (eCAP)、增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 和可编程增益放大器 (PGA)。可编程增益放大器 (PGA) 用于放大输入电压,以提高下游 ADC 和 CMPSS 模块的有效分辨率。
控制器局域网 (CAN) 模块(符合 ISO11898-1/CAN 2.0B)、内部集成电路 (I2C) 总线、本地互连网络 (LIN)、串行通信接口 (SCI)、串行外设接口 (SPI)、电源管理总线 (PMBus) 接口和快速串行接口 (FSI) 等外设扩展了 TMS320F28004x MCU 的连接性。快速串行接口 (FSI) 模块是一个串行通信外设,能够跨隔离器件实现可靠的高速通信。
TMS320F28004x 微控制器数据表中概述了本 TMS320F28004x MCU 功能安全手册支持的器件配置。并非所有型号都适用于所有封装或所有温度等级。若要确认可用性,请联系您当地的德州仪器 (TI) 销售和营销部门。