ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
C28x-STL 和 CLA-STL 是使用通过 TUV-SUD 认证的 TI 内部软件开发流程规范开发的,该规范针对基线、汽车和功能安全的软件开发流程。(对于功能安全,具体而言,目标是系统能力符合 IEC 61508 和 ISO 26262 标准)。可在此处获得 TI 软件开发流程的 TUV-SUD 证书。
软件开发流程规范描述了四个阶段(即评估、计划、创建和验证)中每个阶段所需交付物的内容。通过遵守本规范并遵循工作产品中包含的基本流程,包括方法和技术(IEC 61508-3、ISO 26262-6),可确保 TI SW/FW 开发实现 ASIL D (ISO 26262-6) 和 SIL 3 (IEC 61508-3) 等级的系统功能。
图 4-12 TI 软件开发生命周期 - 质量等级