ZHCU712B april   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   CLB 工具
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CLB 工具概述
    2. 1.2 CLB 配置过程概述
  5. 2开始使用
    1. 2.1 CLB 相关配套资料
      1. 2.1.1 基础资料
      2. 2.1.2 入门资源
      3. 2.1.3 专家资料
    2. 2.2 引言
    3. 2.3 安装
      1. 2.3.1 用于编译 SystemC 的安装
      2. 2.3.2 安装仿真查看器
  6. 3使用 CLB 工具
    1. 3.1 导入空 CLB 工程
    2. 3.2 更新变量路径
    3. 3.3 配置 CLB 逻辑块
    4. 3.4 创建 CLB 方框图
    5. 3.5 使用仿真器
      1. 3.5.1 “Statics”面板
      2. 3.5.2 创建输入激励
      3. 3.5.3 运行仿真
      4. 3.5.4 布线信号说明
  7. 4示例
    1. 4.1 基础示例
      1. 4.1.1  空 CLB 工程
      2. 4.1.2  示例 3 – PWM 生成
      3. 4.1.3  示例 7 – 状态机
      4. 4.1.4  示例 13 – 推挽接口
      5. 4.1.5  示例 14 – 多逻辑块
      6. 4.1.6  示例 15 – 逻辑块间延迟
      7. 4.1.7  示例 16 - 胶合逻辑
      8. 4.1.8  示例 18 - AOC
      9. 4.1.9  示例 19 - AOC 释放控制
      10. 4.1.10 示例 20 - CLB XBAR
    2. 4.2 入门示例
      1. 4.2.1  示例 1 – 组合逻辑
      2. 4.2.2  示例 2 – GPIO 输入滤波器
      3. 4.2.3  示例 4 – PWM 保护
      4. 4.2.4  示例 5 – 事件窗口
      5. 4.2.5  示例 6 – 信号生成和检查
      6. 4.2.6  示例 8 – 外部与门
      7. 4.2.7  示例 9 – 计时器
      8. 4.2.8  示例 10 – 具有两种状态的计时器
      9. 4.2.9  示例 11 – 中断标签
      10. 4.2.10 示例 12 – 输出相交
      11. 4.2.11 示例 17 - 单次 PWM 生成
      12. 4.2.12 示例 21 - 时钟预分频器和 NMI
      13. 4.2.13 示例 22 - 串行器
      14. 4.2.14 示例 23 - LFSR
      15. 4.2.15 示例 24 - 锁定输出屏蔽
      16. 4.2.16 示例 25 - 输入流水线模式
      17. 4.2.17 示例 26 - 计时流水线模式
    3. 4.3 专家示例
      1. 4.3.1 示例 27 - SPI 数据导出
      2. 4.3.2 示例 28 - SPI 数据导出 DMA
      3. 4.3.3 示例 29 - 时间戳
      4. 4.3.4 示例 30 - 循环冗余校验
      5. 4.3.5 CLB TDM 串行端口
      6. 4.3.6 CLB LED 驱动器
      7. 4.3.7 FPGA/CPLD 到 C2000 示例
  8. 5在现有 DriverLib 工程中启用 CLB 工具
  9. 6常见问题解答 (FAQ)
  10. 7修订历史记录

运行仿真

定义 CLB 配置和输入激励之后,用户可以编译工程。下面概述了生成“CLB.vcd”的完整步骤。

  1. 启用 Tile Design 模块顶部的“Global Parameters”下拉列表中的“Generate CLB Simulation File”复选框。
  2. 构建工程以验证 Tile Design 设置是否正确无误
  3. 在文件浏览器或命令行中,执行“clb_simulation”文件。此文件位于保存生成的 SysConfig 文件的位置。对于 CCS,这是工程构建配置目录中的 syscfg 目录(例如“CPU1_RAM/syscfg”)
  4. 打开“simulation”目录(位于执行“clb_simulation”的目录上层)
  5. 双击“CLB.vcd”文件

假设已经完成了波形查看器配置,双击“CLB.vcd”文件应打开查看器并允许检查波形。图 3-20 显示了设置为显示输入波形样本的 GTKWave 查看器。有关如何添加和查看信号的信息,请参阅查看器文档。

GUID-3F28B550-0E2D-4C97-A1EB-3E9D07B1BB9B-low.png图 3-20 CLB 仿真示例

如果仿真波形与期望的波形不相符,请修改 .syscfg 文件中的配置并重复仿真。