ZHCU712B april 2020 – july 2023
CLB 是集成到某些 C2000™ 器件中的硬件模块。CLB 包含一组可配置的块和内部连接,使用户能够按照可以使用 FPGA 实现的方式创建自己的自定义数字逻辑。CLB 可以增强现有器件外设的功能,也可以创建新的外设功能。之前已针对器件发布了不同版本的 CLB。有关可用于特定器件的 CLB 类型的更多信息,请参阅 C2000 实时控制 MCU 外设。使用软件实用程序(本文中称为“CLB 工具”)来配置 CLB。