ZHCU712B april 2020 – july 2023
为了允许仿真源文件 clb_sim.cpp 针对 Windows 进行编译,请执行以下操作:
图 2-1 TDM 编译器安装向导
图 2-2 TDM 许可证更改
图 2-3 TDM 编译器路径
图 2-4 TDM 组件对于 Mac 或 Linux,需要安装 SystemC 库,但 G++ 编译器不需要。在继续操作之前,请验证 G++ 编译器是否为最新版本。要为 Mac 或 Linux 安装 SystemC,请执行以下操作:
sudo apt-get install build-Essential。tar -xvf systemc-2.3.3.tar.gz 来对其进行解压缩。sudo cp -r systemc-2.3.3 /usr/bin 将解压的文件夹复制到“/usr/bin”目录中。转到 tar 命令创建的目录(不是在“/usr/bin”中),然后创建一个名为“objdir”的目录。
图 2-5 SystemC 目录创建sudo ../configure --prefix=/usr/bin/systemc-2.3.3/。
图 2-6 SystemC 配置输出sudo make。
图 2-7 Make 输出sudo make install。
图 2-8 Make Install 输出