ZHCU712B april 2020 – july 2023
用户可以使用 CLB 工具配置和连接每个 CLB 逻辑块中的子模块。该工具包含在 SysConfig 图形用户界面 (GUI) 中,名称为 Tile Design;该 GUI 是 Code Composer Studio™ (CCS) 的一部分。该工具提供一些示例,旨在帮助用户了解该工具的功能并自行创建工程。
该工具会生成一个 C 头文件,其中包含一组与用户在 GUI 中定义的配置设置相对应的常数。该工具还生成一个 C 源文件,该文件使用 C 头文件中的常数,通过一系列寄存器加载操作将这些常数加载到 CLB 寄存器中,从而初始化 CLB 模块。器件初始化期间必须调用该 C 源文件中的函数。要配置 CLB 逻辑块与其他器件外设(包括交叉开关和其他 CLB 逻辑块)之间的输入和输出连接,请使用 SysConfig 中的 CLB 模块。这些连接的配置必须与 CLB 工具分开完成。CLB 工具包括以下功能:对这些输入进行仿真以及测试逻辑块配置的功能。