ZHCU712B april   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   CLB 工具
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CLB 工具概述
    2. 1.2 CLB 配置过程概述
  5. 2开始使用
    1. 2.1 CLB 相关配套资料
      1. 2.1.1 基础资料
      2. 2.1.2 入门资源
      3. 2.1.3 专家资料
    2. 2.2 引言
    3. 2.3 安装
      1. 2.3.1 用于编译 SystemC 的安装
      2. 2.3.2 安装仿真查看器
  6. 3使用 CLB 工具
    1. 3.1 导入空 CLB 工程
    2. 3.2 更新变量路径
    3. 3.3 配置 CLB 逻辑块
    4. 3.4 创建 CLB 方框图
    5. 3.5 使用仿真器
      1. 3.5.1 “Statics”面板
      2. 3.5.2 创建输入激励
      3. 3.5.3 运行仿真
      4. 3.5.4 布线信号说明
  7. 4示例
    1. 4.1 基础示例
      1. 4.1.1  空 CLB 工程
      2. 4.1.2  示例 3 – PWM 生成
      3. 4.1.3  示例 7 – 状态机
      4. 4.1.4  示例 13 – 推挽接口
      5. 4.1.5  示例 14 – 多逻辑块
      6. 4.1.6  示例 15 – 逻辑块间延迟
      7. 4.1.7  示例 16 - 胶合逻辑
      8. 4.1.8  示例 18 - AOC
      9. 4.1.9  示例 19 - AOC 释放控制
      10. 4.1.10 示例 20 - CLB XBAR
    2. 4.2 入门示例
      1. 4.2.1  示例 1 – 组合逻辑
      2. 4.2.2  示例 2 – GPIO 输入滤波器
      3. 4.2.3  示例 4 – PWM 保护
      4. 4.2.4  示例 5 – 事件窗口
      5. 4.2.5  示例 6 – 信号生成和检查
      6. 4.2.6  示例 8 – 外部与门
      7. 4.2.7  示例 9 – 计时器
      8. 4.2.8  示例 10 – 具有两种状态的计时器
      9. 4.2.9  示例 11 – 中断标签
      10. 4.2.10 示例 12 – 输出相交
      11. 4.2.11 示例 17 - 单次 PWM 生成
      12. 4.2.12 示例 21 - 时钟预分频器和 NMI
      13. 4.2.13 示例 22 - 串行器
      14. 4.2.14 示例 23 - LFSR
      15. 4.2.15 示例 24 - 锁定输出屏蔽
      16. 4.2.16 示例 25 - 输入流水线模式
      17. 4.2.17 示例 26 - 计时流水线模式
    3. 4.3 专家示例
      1. 4.3.1 示例 27 - SPI 数据导出
      2. 4.3.2 示例 28 - SPI 数据导出 DMA
      3. 4.3.3 示例 29 - 时间戳
      4. 4.3.4 示例 30 - 循环冗余校验
      5. 4.3.5 CLB TDM 串行端口
      6. 4.3.6 CLB LED 驱动器
      7. 4.3.7 FPGA/CPLD 到 C2000 示例
  8. 5在现有 DriverLib 工程中启用 CLB 工具
  9. 6常见问题解答 (FAQ)
  10. 7修订历史记录

CLB LED 驱动器

文件:clb_ex32_led_driver.c

有关此示例的详细说明,请参阅:如何使用可配置逻辑块 (CLB) 实施定制串行接口应用手册 (SPRAD62)。

在此示例中,使用了两个 CLB 逻辑块与 LP5891-Q1 LED 驱动器通信。使用一条 CCSI 总线通过 CCSI 总线协议发送数据,使用另一个逻辑块接收来自 CCSI 总线的数据。C28x CPU 通过硬件抽象层 (HAL) 与 CLB 逻辑通信。此示例还利用 PWM 生成所需的 CCSI 时钟,并使用计时器生成发送给 LED 驱动器的周期性同步事件。

此示例仅在 CLB 类型 2 及更高版本的 C2000 MCU 器件上可用。

外部 连接
CCSI 输入信号 GPIO 引脚 LED 驱动器 CLB_SIN_1 GPIO17 SOUT

CCSI 输出信号 GPIO 引脚 LED 驱动器 CLB_SOUT_1 GPIO08 SIN CLB_SCLK_1 GPIO01 SCLK