ZHCU712B april   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   CLB 工具
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CLB 工具概述
    2. 1.2 CLB 配置过程概述
  5. 2开始使用
    1. 2.1 CLB 相关配套资料
      1. 2.1.1 基础资料
      2. 2.1.2 入门资源
      3. 2.1.3 专家资料
    2. 2.2 引言
    3. 2.3 安装
      1. 2.3.1 用于编译 SystemC 的安装
      2. 2.3.2 安装仿真查看器
  6. 3使用 CLB 工具
    1. 3.1 导入空 CLB 工程
    2. 3.2 更新变量路径
    3. 3.3 配置 CLB 逻辑块
    4. 3.4 创建 CLB 方框图
    5. 3.5 使用仿真器
      1. 3.5.1 “Statics”面板
      2. 3.5.2 创建输入激励
      3. 3.5.3 运行仿真
      4. 3.5.4 布线信号说明
  7. 4示例
    1. 4.1 基础示例
      1. 4.1.1  空 CLB 工程
      2. 4.1.2  示例 3 – PWM 生成
      3. 4.1.3  示例 7 – 状态机
      4. 4.1.4  示例 13 – 推挽接口
      5. 4.1.5  示例 14 – 多逻辑块
      6. 4.1.6  示例 15 – 逻辑块间延迟
      7. 4.1.7  示例 16 - 胶合逻辑
      8. 4.1.8  示例 18 - AOC
      9. 4.1.9  示例 19 - AOC 释放控制
      10. 4.1.10 示例 20 - CLB XBAR
    2. 4.2 入门示例
      1. 4.2.1  示例 1 – 组合逻辑
      2. 4.2.2  示例 2 – GPIO 输入滤波器
      3. 4.2.3  示例 4 – PWM 保护
      4. 4.2.4  示例 5 – 事件窗口
      5. 4.2.5  示例 6 – 信号生成和检查
      6. 4.2.6  示例 8 – 外部与门
      7. 4.2.7  示例 9 – 计时器
      8. 4.2.8  示例 10 – 具有两种状态的计时器
      9. 4.2.9  示例 11 – 中断标签
      10. 4.2.10 示例 12 – 输出相交
      11. 4.2.11 示例 17 - 单次 PWM 生成
      12. 4.2.12 示例 21 - 时钟预分频器和 NMI
      13. 4.2.13 示例 22 - 串行器
      14. 4.2.14 示例 23 - LFSR
      15. 4.2.15 示例 24 - 锁定输出屏蔽
      16. 4.2.16 示例 25 - 输入流水线模式
      17. 4.2.17 示例 26 - 计时流水线模式
    3. 4.3 专家示例
      1. 4.3.1 示例 27 - SPI 数据导出
      2. 4.3.2 示例 28 - SPI 数据导出 DMA
      3. 4.3.3 示例 29 - 时间戳
      4. 4.3.4 示例 30 - 循环冗余校验
      5. 4.3.5 CLB TDM 串行端口
      6. 4.3.6 CLB LED 驱动器
      7. 4.3.7 FPGA/CPLD 到 C2000 示例
  8. 5在现有 DriverLib 工程中启用 CLB 工具
  9. 6常见问题解答 (FAQ)
  10. 7修订历史记录

示例 12 – 输出相交

在该示例中,按照与 external_AND_gate 示例相同的方式对 CLB 模块进行设置。不过,由 ePWM1 的输出代替 X-BAR 的输出,导出到 GPIO 的输出。这是通过把 GPIO 配置成 EPWM1A 输出,然后启用内部交叉连接来实现的。