信号处理链中人员计数应用示例的实现涉及以下模块,这些模块通过在 IWR6843 的 C674x 内核上执行的 DSP 代码来实现。跟踪模块在 ARM® Cortex®-R4F 处理器上运行。
- 距离处理:
- 针对每根天线,执行 1D 窗口化和 1D 快速傅里叶变换 (FFT)
- 距离处理与帧的有效线性调频脉冲时间交错。
- Capon 波束形成:
- 静态干扰消除
- 执行协方差矩阵生成、逆角谱生成和集成
- 输出距离角度热图
- CFAR 检测算法:
- 二次恒虚警率
- 距离域中 CFAR-CASO 的第一次最小单元平均,经过角度域中 CFAR-CASO 的第二次最小单元平均确认,以找到检测点。
- 多普勒估算:
- 对于检测模块中检测到的每个 [距离,方位角] 对,通过使用 Capon 波束权重对距离库进行滤波来估算多普勒,然后对滤波后的距离库的 FFT 进行峰值搜索。
- 跟踪:
- 执行目标定位并报告结果。
- 跟踪器的输出是一组具有特定属性(如位置、速度、物理尺寸和点密度)的可跟踪对象
有关人员计数应用的更多详细信息,请参阅
使用毫米波雷达传感器的人员跟踪和计数参考设计。