ZHCU535B august 2018 – april 2023
该设计利用 TI 的 SimpleLink TI-15.4 Stack 来实现星型网络。TI-15.4 Stack 实现了标准 IEEE 802.15.4e、IEEE 802.15.4g 规范,设计用于在 SimpleLink CC1352 超低功耗 MCU 上运行。TI 15.4 Stack 支持不同的模式,包括网络器件在不同频率上跳跃的跳频模式、网络协调器传输周期性信标以指示其存在的信标模式,以及协调器不发送周期性信标的非信标模式。
该网络由一个中央器件或收集器以及一个或多个传感器节点组成。收集器执行网络协调器的功能(启动网络、允许器件加入网络)并从传感器节点接收数据。然后,收集器定期发送跟踪请求消息(目标为其预期获得跟踪响应消息的传感器),以确定网络中的传感器节点是否处于活动状态。
传感器节点加入由收集器启动的网络。它们向收集器发送传感器数据报告,并响应收集器发送的跟踪消息。传感器节点还会轮询收集器发出的消息,从而实现双向通信。
该 TI 设计与 CC1352 LaunchPad 一起实现了传感器节点和收集器节点的功能。TI-15.4 Stack 配置为在 915MHz 频段(禁用跳频)、启用非信标模式且发射功率设置为 12dBm 的情况下运行。