ZHCU535B august   2018  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器
        1. 2.2.1.1 毫米波传感器人员计数
        2. 2.2.1.2 IWR6843 UART 通信
          1. 2.2.1.2.1 IWR6843 帧输出
          2. 2.2.1.2.2 IWR6843 帧头
          3. 2.2.1.2.3 TLV 元素
      2. 2.2.2 电源设计
      3. 2.2.3 无线网络设计
      4. 2.2.4 CC1352 软件设计
        1. 2.2.4.1 收集器节点
        2. 2.2.4.2 传感器节点
        3. 2.2.4.3 毫米波传感器配置命令列表修改
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWR6843:单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
      2. 2.3.2 CC1352R:SimpleLink 高性能双频带无线 MCU
      3. 2.3.3 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST:毫米波 EVM
      4. 2.3.4 LAUNCHXL-CC1352R1:SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 软件设置
        1. 3.1.2.1 加载 CC1352 固件
        2. 3.1.2.2 加载 IWR6843 固件
        3. 3.1.2.3 启动固件
        4. 3.1.2.4 生成固件
        5. 3.1.2.5 查看收集器数据输出
        6. 3.1.2.6 修改毫米波配置
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 人员计数设置
        2. 3.2.1.2 功耗
        3. 3.2.1.3 无线射频范围
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 人员计数测试结果
        2. 3.2.2.2 电源表征
        3. 3.2.2.3 无线射频范围结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
    4. 4.4 Altium 项目
    5. 4.5 Gerber文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
  13. 7商标
  14. 8关于作者
  15. 9修订历史记录

查看收集器数据输出

当收集器节点 USB 连接到 PC 时,设备管理器应识别以下 COM 端口:

  • XDS110 Class Application/User UART
  • XDS110 Class Auxiliary Data Port
GUID-58247B2D-D1F5-49C6-81BE-CB5EAACB617D-low.png 图 3-16 COM 端口

启动 TeraTerm,选择“Serial”并从下拉菜单中选择 XDS110 Class Application/User UART COM 端口,然后点击 OK 按钮。验证该 COM 端口具有图 3-17 所示的设置。

GUID-F23AD578-E79B-4F96-9A09-2866B5A1E300-low.png 图 3-17 TeraTerm 设置

包含一个 TeraTerm 宏来解析收集器节点的输出。要启动宏,请选择“Control”菜单,然后选择“Macro”选项。导航到 TIDA-010022 固件文件夹并选择“mmWave_collector_macro.ttl”。

GUID-35644067-7486-4A72-B498-D5FA2DDFD564-low.png 图 3-18 宏